Publier vos produits
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
Ekeberg bicycle stand
    Nola

    Ekeberg bicycle stand

    Traduit par Google,
    Bien que le stationnement des vélos soit planifié et contrôlé, le résultat final peut créer le chaos dans les rues de la ville. Plusieurs vélos peuvent être attachés à une même béquille, chacun penché vers l'extérieur pour bloquer le passage des piétons. Ekberg met de l'ordre dans le chaos dans un design qui permet de garer les vélos individuels sur place et de les tenir debout. Le cadre d'Ekberg crée une fente pour maintenir la roue avant du vélo en toute sécurité, tout en fournissant un montant vertical où le cadre du vélo peut être solidement verrouillé. Un excellent choix pour les environnements contemporains, le design d'Ekeberg permet aux vélos de rester parfaitement en place. Conception : Christian Sæther & Runa Klock
    Spécification
    • Fully assembled. Standard colour black RAL 9005. Other colours are available for an additional fee. Materials: The product is made from zinc-electroplated 10 mm plate steel powdercoated. Placement: The base plate is made with two recessed bolt-holes for M10 bolts. Maintenance: Scratches to the paint can be repainted using oil alkyd enamel.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ekeberg_bicycle_stand
    • Famille de produitsBicycle environment
    • Groupe de produitsBicycle stand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)9
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)