Publier vos produits
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
    Nola

    Foga litter bin - 80 L

    Traduit par Google,
    La corbeille Foga est un panier de recyclage moderne pour une utilisation en intérieur, avec un texte découpé au laser pour un tri plus clair. Quatre modules individuels peuvent être regroupés pour former un carré, chacun positionné de manière à ce qu'une ouverture fasse face à chaque côté extérieur. Facilement accessible, Foga signale une nouvelle direction pour les poubelles publiques. Conception : Eva Herdin
    Spécification
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.foga_litter_bin_80l
    • Famille de produitsLitter bins
    • Groupe de produitsLitter bins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)390
    • Largeur (mm)390
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBéton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (84)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (7)