Publier vos produits
Four Seasons parasol
Nola

Four Seasons parasol

3.6 sur 5 étoiles3.6(12 Avis)
Traduit par Google,
Le parasol Four Seasons est une conception robuste toute l'année qui dévie la chaleur du soleil et offre un abri contre la pluie. Fabriqué à partir de pièces de tôle d'acier centrées autour d'un poteau en acier, le parasol se boulonne solidement au sol pour résister aux rafales de vent. Conçu avec un profil saisissant qui s'incline à partir de la base, le parasol ajoute un élément contemporain aux jardins et cours, ou à tout environnement où un abri et de l'ombre sont nécessaires. Conception : Thomas Bernstrand
Spécification
  • The parasol is available in standard colour yellow RAL 1023. Other colours are available for an additional fee. The parasol is made in 1.5 mm aluminium sheet steel. The post and top-cap are made in 5 mm steel sheet and the base is made in 10 mm sheet steel. The protective flaps fitted along the parasol's edge are made in silicone. All steel parts are zinc-electroplated, chromed and powder-coated. Placement: The base bolts to concrete. Maintenance: Clean with mild detergent.
Spécifications techniques
  • Réference unique.four-seasons-parasoll
  • Famille de produitsShelter/Storage
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2140
  • Largeur (mm)2390
  • Profondeur (mm)2390
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)43
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (83)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (8)