Publier vos produits
Grow backed bench
Nola

Grow backed bench

Traduit par Google,

Ce banc et cette table au dossier épuré s'intègrent parfaitement dans n'importe quel environnement extérieur. Conçus avec un minimum de détails, la table et le banc reposent sur deux pieds, mais forment un style unique. Fabriqués à partir de lattes de chêne, le siège et le dossier créent un endroit confortable pour une pause l'après-midi, invitant les citadins à profiter au maximum d'une journée ensoleillée en s'asseyant, en se relaxant et en étirant leurs jambes. La table qui l'accompagne est fabriquée en acier perforé avec revêtement en poudre et peut être placée devant le banc ou de chaque côté. La table donne au banc plus d'attrait qu'il n'en aurait eu seul, et ensemble, les deux ajoutent une caractéristique attrayante aux parcs, aux cours et aux zones au bord de l'eau.

Conception : Peter Andersson et Mats Aldén

Spécification
  • Grow backed bench and table.

    Height: 470 / 880.

    Depth: 880 / 650.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

Spécifications techniques
  • Réference unique.grow_backed_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-11-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)88
  • Largeur (mm)1870
  • Profondeur (mm)88
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)