Publier vos produits
Hjorthagen table - rectangular
Nola

Hjorthagen table - rectangular

Traduit par Google,
Les bancs, le fauteuil et la table du groupe de meubles Hjorthagen sont la combinaison parfaite de mobilier de jardin traditionnel et de design d'extérieur contemporain. Chaque pièce est fabriquée en bois, honorant la longue tradition de savoir-faire qui caractérise les meubles en bois scandinaves. Le groupe de meubles Hjorthagen réinvente les meubles traditionnels en bois peint dans un style extérieur durable qui confère un élément de savoir-faire raffiné à n'importe quel décor. Conception : Peter Brandt
Spécification
  • Fully assembled. The furniture frames are made from alkyd oil-enamelled pine or oiled oak. The seats and backrests are made in glulam. Freestanding. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hjorthagen_rectangular_table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)1650
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)24
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)