Publier vos produits
Hook bicycle bollard
Nola

Hook bicycle bollard

3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)
Traduit par Google,
Les supports à vélos font partie intégrante du paysage urbain. Leurs formes fonctionnelles sont faciles à distinguer et les files latérales qu'ils forment dans les centres urbains sont difficiles à manquer. Dans cet esprit, les concepteurs ont décidé de créer un support à vélos suffisamment audacieux pour se démarquer dans un contexte urbain, mais qui, de près, semble plus petit. La large bande de métal formant la structure de Hook lui permet d'être vue de loin, tandis que sa largeur étroite semble rationaliser sa forme lorsqu'elle est vue de côté. Disponible en orange accrocheur, bleu pastel ou gris clair, le choix de couleur peut rendre le support de vélo plus visible ou lui permettre de se fondre dans le décor. Conception : Note Design Studio.
Spécification
  • DimensionsHeight: 75 cm Width: 13.5 cm Foot plate: 20 cm × 10 cm Opening for lock/chain: 7.7 cm Assembly: Bolts to the surface. Variants: The bicycle stand is available in three standard colours: RAL 2010, RAL 6033 and RAL 7022. Materials: The bicycle stand is made from zinc-electroplated, yellow-chromed and powder-coated steel. Placement: The footplate is produced with bolt-holes to attach it to a built surface with four M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Character: A streamlined bicycle stand bold enough to stand out in the urban environment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hook_bicycle_bollard
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)750
  • Largeur (mm)135
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)