Publier vos produits
Hoop bicycle bollard
Nola

Hoop bicycle bollard

Traduit par Google,
Le support à vélo Hoop est un design urbain multifonctionnel qui peut également fonctionner comme une borne. La conception est simple, consistant en un seul poteau en aluminium où plusieurs vélos peuvent être solidement fixés. L'anneau supérieur est positionné de manière à ce que les serrures puissent être fixées en toute sécurité dans n'importe quelle direction. Comme enfiler une aiguille, les serrures, les chaînes et les câbles en acier sont facilement enroulés à travers l'anneau ou attachés à la base. Conception : Broberg & Ridderstråle
Spécification
  • Fully assembled. Variants: Ground-mounted or attachable. Materials: All steel parts are formed by sand-moulded casting and powder-coated in Noir 200 Sable. Placement: The ground-mounted version is extended for mounting beneath the surface of the ground. The attachable version should be bolted to a precast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Any scratches to the paint finish can be repainted using alkyd oil enamel. Character: The Hoop bicycle stand is a striking design where multiple bicycles can be securely fastened.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hoop_bicycle_bollard
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)900
  • Largeur (mm)270
  • Profondeur (mm)45
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)10
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)