Publier vos produits
Kalmar table - rectangular
Nola

Kalmar table - rectangular

Traduit par Google,
Le groupe de meubles Kalmar est un choix préféré pour les quais et les parcs avec des panoramas sur le paysage, permettant aux personnes assises de se détendre confortablement tout en profitant de la vue. La table Kalmar allie un design moderne à une forme efficace dans un style intérieur-extérieur élégant. Avec d'autres designs du groupe de meubles Kalmar, la table crée un espace pour les repas en plein air, les réunions ou la détente. Conception : Lars Gunnars.
Spécification
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.kalmar_table_rectangular
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)1320
  • Profondeur (mm)720
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)35
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.1 sur 5 étoiles 4.1 (7)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (84)