Publier vos produits
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
Klocka planter
    Nola

    Klocka planter

    4.4 sur 5 étoiles4.4(10 Avis)
    Traduit par Google,

    La nouvelle jardinière Klocka est fabriquée en aluminium moulé au sable. La jardinière est une interprétation contemporaine des platines classiques. Le motif de surface est réalisé en relief et s'enroule autour du corps de la jardinière et de son rebord surdimensionné.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Height: 44 cm

      Ø: 60 cm

      Materials:

      100% recycled Sandcast Aluminium.

      Standard colours:

      Cast aluminium

      Product number:

      Ö13-47

      Klocka planter in untreated sandcast aluminium

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Entries, courtyards, roof terraces

      Maintenance:

      Clean as needed

      Download our general maintenance advice

      Character:

      Sculptural planter for green bejewelling of outdoor spaces

    Spécifications techniques
    • Réference unique.klocka-planter
    • Famille de produitsPlanting
    • Groupe de produitsPlanters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)