Publier vos produits
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Comme son nom l'indique, le banc, comme la table qui l'accompagne, est d'un style minimal mais d'une valeur, d'une performance et d'une durabilité maximales. Alors que la simplicité du design rend Minimal adapté à presque tous les décors intérieurs, il le rend également facile à entretenir, à empiler et à ranger. Conception : Ola Rune et Eero Koivisto.
Spécification
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.minimal_bench2
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)804
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)16
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)