Publier vos produits
Mobilia bicycle shelter - start section
Nola

Mobilia bicycle shelter - start section

Traduit par Google,
L'abri à vélo Mobilia est de style contemporain et d'envergure architecturale. Plusieurs peuvent être installés dans une rangée pour former une longueur plus longue, ou placés dos à dos pour créer une structure double. Fabriqué à partir de feuilles de polycarbonate résistant aux UV, le toit a été conçu avec les mêmes considérations qu'un bâtiment moderne. Le gradient encourage la pluie à s'écouler et la conception évite les gouttières profondes qui emprisonnent les feuilles. Les pièces en acier du cadre sont traitées C4, zinguées et thermolaquées. Le cadre et les supports de roue de vélo peuvent être boulonnés sur une base en béton préfabriqué pour un assemblage facile. Conception : Sydväst Architecte
Spécification
  • Assembly: The roof can be built as a basic module or as a double section. Can be installed in a row to form a longer length, or placed back-to-back to create a double structure. The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base. Detachment is mounted on 4 points per roof. Variants: The basic module includes 1 roof section, 1 right stand and 1 left stand. The double section includes 1 roof section and 1 middle section. C-C dimension between the pillars is 200 cm. Suitable with our bicycle racks Örebro, Simpel and Street or any of our bicycle stands. Materials: Stand VKR 140x70x6 mm and sections of roof in a framework of 8 mm panel holds up a 6 mm UV-resistant polycarbonate. The steel parts in the frame are C4 treated, zinc-electroplated and powder-coated. Painted RAL 7016 GRAY. All screws is in stainless steel according to class A2. Placement: The frame and bicycle wheel holders can be bolted to a pre-cast concrete base for easy assembly for M16.
Spécifications techniques
  • Réference unique.mobilia_bicycle_shelter_start
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2230
  • Largeur (mm)4210
  • Profondeur (mm)1950
En rapport
  • Matériel principalPolycarbonate
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)155
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)