Publier vos produits
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Traduit par Google,

Moiré est un pavillon et un abri contre les intempéries avec une référence architecturale aux formes urbaines, ainsi qu'un flirt esthétique avec les structures de grange pragmatiques. Sa forme distincte en forme de maison complète la gamme de pavillons et de pergolas de Nola, parlant le langage de la ville. Il est construit de manière rationnelle avec une charpente en bois porteuse et peut être construit à n'importe quelle longueur avec des sections de division à intervalles spécifiés. Le cadre peut à son tour être orné de couches de lattes de différents motifs et couleurs, de treillis pour plantes grimpantes ou d'autres matériaux tels que du plastique de canal ou, par exemple, une toiture ondulée transparente pour une protection supplémentaire contre les intempéries.

Les dimensions sont adaptées pour résister à de fortes charges de vent, permettant à Moiré d'être placé sur des cours ouvertes et des toits-terrasses. Le pavillon est conçu par Mattias Rubin De Lima.

Spécifications techniques
  • Réference unique.moire-pavilion
  • Famille de produitsShelter/Storage
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)3660
  • Largeur (mm)6800
  • Profondeur (mm)2590
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Bâtiments
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_20_65_78
  • Description de l'Uniclass 2015Shelter structures
  • Code CSI MasterFormat 201406 49 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Screens
  • Numéro OmniClass23-11 00 00
  • Titre OmniClassSite Products

Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)