Publier vos produits
Parco bar table -  66 cm Ø
Nola

Parco bar table - 66 cm Ø

Traduit par Google,
Désormais un favori des architectes paysagistes, le groupe de mobilier d'extérieur Parco a été initialement lancé avec une table ronde et un siège pivotant élégant qui peut être mélangé et assorti pour créer des arrangements de sièges personnalisés. Le groupe a été complété par l'ajout d'une table rectangulaire, d'un banc élégant sans dossier et d'un banc droit avec accoudoirs et dossiers qui offrent un confort semblable à celui d'un canapé. Chaque pièce est conçue pour être montée directement au sol pour fournir des installations permanentes dans le paysage, les espaces publics ou les cours privées. Design : Broberg & Ridderstråle.
Spécification
  • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions.MaterialsThe items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
Spécifications techniques
  • Réference unique.parco_bar_table_66
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1100
  • Largeur (mm)660
  • Profondeur (mm)660
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)18
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)