Publier vos produits
Paxa Light bench
Nola

Paxa Light bench

4.2 sur 5 étoiles4.2(9 Avis)
Traduit par Google,
Le banc Paxa Light a un design « plus léger » et plus exclusif que les autres produits de la série Paxa. Il peut être complété par des accoudoirs et des dossiers. Disponible en deux couleurs standards. Existe aussi en table. Conception : Blenda Design.
Spécification
  • Delivered in parts for assembly on site, bolts included. Backrest is mounted in the seat at delivery. Variants: Bench with back and/or armrest. Standard colours for frame: Gris 900 Sablé or Noir 200 Sablé. Materials: Pines for seat 32 × 32 mm and 32 × 60 mm. Galvanized steel, zinc plated powder coated: thickness 10 mm and 4 mm. Freestanding or attachable. Maintenance: Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.paxa_light_bench
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsBenches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)470
  • Largeur (mm)1660
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalPin
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)65
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)