Publier vos produits
Rökruta Smoker's Shelter
Nola

Rökruta Smoker's Shelter

Traduit par Google,

Refuge pour fumeurs de Rökruta

Conception : Olle Anderson

Fumer à l'intérieur est désormais chose du passé. Notre abri fumeur offre un environnement idéal pour fumer en extérieur grâce à son espace intérieur généreux et sa conception sur mesure. Facile à monter, sa structure préfabriquée est dotée d'un toit robuste et de parois transparentes qui protègent de la pluie et du vent. Les cendriers et les sièges sont disponibles parmi nos produits, ce qui permet de personnaliser l'intérieur de l'abri selon vos besoins.

Spécification
  • Dimensions and weight
    Length: 219 cm
    Width: 219 cm
    Height: 240 cm
    Center-to-center distance: 180 cm
    Roof height: 224 cm 

    Material dimensions
    The steel pipe in the structural supports: 50,8 mm and 42 mm.
    The reinforced glass in the walls is 8 mm thick.
    The base plates are 6 mm thick with a diameter of 143 mm.

    Product numbers and combinations
    Ö07-00
    Rökruta Smoker´s Shelter

    Standard colours
    RAL 9005
    RAL 7021

    Materials and surface treatments
    All steel parts are zinc-electroplated and powder-coated.

    Assembly and placement
    Please refer to the assembly instructions.

    The Smoker's Shelter should be secured to the pavement or a concrete base with bolts. Three M10 bolts are required per base plate, twelve are required for the total structure. Bolts are not included.

    Maintenance
    Glass and fibreglass may require routine cleaning. Avoid strong detergents. The polyester powder-coated steel parts can be repainted with alkyd oil enamel as required.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

    Versions
    The structural supports are available in standard colours black RAL 9005 or grey RAL 7021. The standard version has ‘HÄR RÖKER VI’ printed on one glass panel. If no text is required, please inform us when you place your order.

    Character
    A prefabricated enclosure that provides seating, ashtrays and shelter for smokers.

Spécifications techniques
  • Réference unique.rokruta-smokers-shelter
  • Famille de produitsShelter/Storage
  • Groupe de produitsShelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2400
  • Largeur (mm)2190
  • Profondeur (mm)2190
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
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
Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (7)