Publier vos produits
Schoolyard seating
Schoolyard seating
Schoolyard seating
    Nola

    Schoolyard seating

    Traduit par Google,

    School Yard est spécialement conçu pour les lieux de travail extérieurs fonctionnels. Le meuble d'assise avec table de travail signifie qu'il fonctionne aussi bien dans des environnements éducatifs que sur un toit-terrasse ou dans un bureau extérieur.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Table - Width: 113/150 cm. Depth: 38 cm. Height: 103/73 cm. Bench - Width: 113/150 cm. Depth: 25 cm. Height: 73/45 cm. Angled bench - Width: 113/150 cm. Depth: 25 cm. Height: 77 cm. Trestle - Width: 113/150 cm. Depth: 12 cm. Height: 45 cm.

      Materials:

      Oiled Oak.

      Powder coated Steel.

      Linax impregnated Pinewood.

      Virke: Oljad ek and line impregnated pine. Steel: Galvanized, yellow chromated and powder coated.

      Standard colours:

      Product number:

      U03-20 Schoolyard table 103 cm

      U03-21 Schoolyard table 73 cm

      U03-22 Schoolyard bench 73 cm

      U03-23 Schoolyard angled bench 77 cm

      U03-24 Schoolyard bench 45 cm

      U03-25 Schoolyard trestle 45 cm

      Additional description number:

      / 150 = 150 cm wide furniture instead of 113 cm C = Optional colored steel

      Assembly and placement:

      The furniture is delivered partially assembled. Stand is mounted against each seat or table top with the included screw.

      Bolts above ground, in floors or cast-in-place foundations. For invisible attachment, U03-20 and U03-22 can be attached to foundations 25 cm below the ground. U03-20 will then be a 78 cm high table and U03-22 will be a 48 cm high bench.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary. Oak is oiled if necessary.

      Variants:

      Furniture group with table, bench, angled bench and stand. The furniture is available in different heights and with different widths.

      Examples:

      Schoolyards, playgrounds, parks etc.

      Character:

      Furniture systems that with different table and bench surfaces together with legs at different heights can be combined in an infinite number of different ways. The furniture series can create ordinary furniture groups and long tables, but also imaginative play opportunities.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.schoolyard
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1030
    • Largeur (mm)1500
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)