Publier vos produits
Seagull bicycle shelter - double sided, 40 bicycles
Nola

Seagull bicycle shelter - double sided, 40 bicycles

Traduit par Google,
Comme les ailes d'un oiseau, le toit de l'abri à vélos Seagull a une forme aérodynamique qui semble se soulever en vol. La structure aérienne est conçue en entretoises de support profilées attachées à une poutre centrale et boulonnées à des supports ronds. Le toit est disponible en tant que structure unique pour abriter une rangée de vélos ou en tant que conception à double face qui s'étend sur deux rangées. Seagull est disponible en longueurs standard de quatre, six et huit mètres. Conception : Kristofer Hansén.
Spécification
  • Delivered in sections for final assembly on site. Variants: Available with a single or double-side roof. The polycarbonate pieces forming the roof are available in thicker sizes if required. Materials: The main supporting posts are made in solid steel. The roof supports are made in laser-cut steel with a thickness of 10 mm. The roof itself is made from Lexan Exell scratch-resistant polycarbonate plastic. The roof trim is made from anodized aluminum pipe with a diameter of 3 cm. The back section is made from reinforced glass with a depth of 6 mm. The glass grips are made from cast zinc. All steel parts are zinc-plated polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 with a shine ratio of 20-30. Other RAL colours are available upon request. All fixtures and fittings are made in rust-resistant metal. Placement: The structural supports bolt to a concrete foundation or are extended to cast in concrete on site. Maintenance: Scratches to the powder-coated steel finish can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
Spécifications techniques
  • Réference unique.seagull_bicycle_shelter_double40
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle shelter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2120
  • Largeur (mm)8400
  • Profondeur (mm)3500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)