Publier vos produits
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    Traduit par Google,

    Un nouveau banc pour une utilisation en intérieur. Comme son nom l'indique, le banc Serpentin crée l'impression d'une forme tourbillonnante. Au premier coup d’œil, l’œil peut apercevoir une élégante bande de bois s’enroulant autour des barreaux d’une charpente en bois. Un examen plus approfondi révèle un siège et un dossier fabriqués à partir d'une bande continue de bouleau, invitant les spectateurs à s'asseoir confortablement et à profiter de l'innovation et du savoir-faire qui sous-tendent le design. La forme du banc inspirera certainement la curiosité et suscitera des conversations sur sa construction et sa forme. Le banc a été créé grâce à une technique que Marc Hoogendijk appelle « technomimétique ». En réfléchissant à la manière dont le concept de biomimétisme conduit à des produits inspirés de la nature, Hoogendijk a inventé le terme technomimétique pour décrire comment les objets fabriqués par l'homme peuvent susciter de nouveaux designs. Serpentin, par exemple, trouve son inspiration dans les tubes en carton.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.serpentin-backed-bench
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBacked benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)810
    • Largeur (mm)1720
    • Profondeur (mm)730
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)