Publier vos produits
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    Traduit par Google,
    Le banc à dossier Solliden offre des sièges institutionnels pour les centres de conférence et les auditoriums, ainsi que les salles d'embarquement et les espaces urbains. En montant le siège et le dossier autoportants Solliden sur une poutre, le concepteur a créé un système de sièges permanents qui convient à une large gamme d'applications intérieures et extérieures. La construction à tissage ouvert du siège et du dossier permet à l'eau de s'écouler rapidement tout en offrant le confort d'un siège à ressorts. Conception : Björn Dahlström
    Spécification
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.solliden_sofa
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsSofas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)855
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)