Publier vos produits
Street bicycle parking
Nola

Street bicycle parking

4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
Traduit par Google,
Ce porte-vélos saisissant s'appelle Street, un produit révolutionnaire conçu pour créer un parking sécurisé pour les cyclistes urbains. Le porte-vélos est à trois côtés et proportionné selon des emplacements de stationnement de taille standard pour les voitures. Le nombre de cyclistes urbains augmentant chaque année, Street fait bon usage des places de stationnement redondantes, chaque section pouvant accueillir huit vélos. Le système modulaire de Street permet d'étendre le stationnement de huit à 16, 24, 30, etc. Non seulement Street est un moyen flexible de fournir plus de places de stationnement pour vélos dans la ville, mais son design remarquable le rend facile à repérer pour les cyclistes. Conception : Nola.
Spécification
  • Assembly: The frame consists of four sections: two end frames and two side sections that form one long side. Each side section is provided with four wheel-holders, comprising a total of eight per single section. Variants: A single section for eight bicycles, or several sections to provide parking for 16, 24, 30, etc. Two single sections can be placed opposite each other to create a square enclosure with parking for 16 bicycles. Several sections can be combined to form unique shapes to suit a wide variety of on-street and off-street sites. Materials: All parts of the product are made in zinc-electroplated and powder-coated steel. The wheel holders are produced with a galvanised finish. Placement: Some assembly required. The product bolts to the ground for permanent installation, or remains freestanding if used temporarily. Maintenance: General maintenance is not normally required. Scratches should be repainted with oil alkyd enamel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.street_bicycle_parking
  • Famille de produitsBicycle environment
  • Groupe de produitsBicycle stand
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)960
  • Largeur (mm)4800
  • Profondeur (mm)2200
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondaireAcier galvanisé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)200
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (68)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (82)
4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)