Publier vos produits
Sunset Tables
Sunset Tables
Sunset Tables
    Nola

    Sunset Tables

    Traduit par Google,
    Désormais un favori des architectes paysagistes, le groupe de mobilier d'extérieur Parco a été initialement lancé avec une table ronde et un siège pivotant élégant qui peut être mélangé et assorti pour créer des arrangements de sièges personnalisés. Le groupe a été complété par l'ajout d'une table rectangulaire, d'un banc élégant sans dossier et d'un banc droit avec accoudoirs et dossiers qui offrent un confort semblable à celui d'un canapé. Chaque pièce est conçue pour être montée directement au sol pour fournir des installations permanentes dans le paysage, les espaces publics ou les cours privées. Design : Broberg & Ridderstråle.
    Spécification
    • The tables are fully assembled. The seating requires easy assembly with four M10 x 16 bolts provided. Variants: Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. A choice of standard colours is available. The armchair and footstool can be ordered as revolving versions. Materials: The items are made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, gold-chromed, powder-coated steel available in choice of standard colours: dark green RAL 6015 or red RAL 2001. The wood can be coloured in NCS S 8005-G50Y or NCS S 2070-Y70R. Other finishes are available at an extra cost. Placement: The legs can be extended to be cast in concrete 40 cm beneath the surface or can bolt into fittings on the ground. The bolt-holes have a diameter of 13 mm for a M12 bolt.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sunset-tables
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBacked benches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)770
    • Largeur (mm)1610
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)32
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (5)