Publier vos produits
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Traduit par Google,
Faisant partie de la gamme de meubles Tuben, cette table efficace est légère et empilable. La table rappelle les meubles de jardin classiques conçus pour les zones côtières et les climats chauds, mais elle est conçue dans un design durable toute l'année capable de résister aux climats humides et aux températures extrêmes. Avec son design intemporel et son choix d'options de couleurs, la table Tuben convient à un large éventail d'environnements. Conception : Gunilla Hedlund
Spécification
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tuben_table
  • Famille de produitsFurniture
  • Groupe de produitsTables
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)7300
  • Largeur (mm)2300
  • Profondeur (mm)8700
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Matériel secondairePin
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)22
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produits similaires

4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)