Publier vos produits
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
    Nola

    Urban Play bench

    Traduit par Google,

    Urban Play rassemble les individus dans l'environnement bâti, créant un espace pour de courtes pauses. Il offre un endroit pour s'asseoir avec des collègues et des amis, une surface pour les appareils mobiles et un endroit pour prendre des selfies. Les bords profilés et le traitement des matériaux créent un style résolument contemporain. Urban Play est capable de résister à la fois à l'hiver et à l'été et reste résilient dans les environnements à trafic humain dense. Urban Play s'intègre facilement dans les infrastructures existantes ou les développements futurs.

    Spécification
    • Dimensions and weight:

      Bench: height 46 cm Depth 30 cm, width 200 cm, Weight 25 kg

      Materials:

      Oiled Red Oak.
      Powder coated Steel RAL / Sablé.
      Hot-dip galvanized steel.

      Powder coated steel in standard color yellow RAL 1003. Seat in oiled oak.

      Standard coloursRAL 1003Product number

      U07-10 bänk

      Additional description number:

      C for any color, for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Parts are delivered and mounted on site.

      Freestanding. Can be mounted to the ground.

      Maintenance:

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Steel details can be repainted with alkyd color if necessary.

      Variants:

      Bench and table.

      Character:

      Urban play is a family of furnitures that can be joined together in ways that match the infrastructure. Easy to pass with the round edges and contemporary style to slide into the urban space.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.urban-play-bench
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)200
    • Profondeur (mm)300
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numéro OmniClass23-11 29 00
    • Titre OmniClassSite Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)