Publier vos produits
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
    Nola

    Viaduct bench

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Le nouveau banc en granit Via tire des références historiques du jardin où il a été exposé lors de la Stockholm Creative Edition. La forme de Via s'inspire des aqueducs et viaducs romains, et le banc a une forte présence architecturale.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      Length: 100 cm alt 140 cm
      Width: 42 cm
      Height: 46 cm

      Bench length 100 cm. Mass: 220 kg
      Bench length 140 cm. Mass: 420 kg

      Materials

      Grå Bohus granite

      Standard colours

      Grå Bohus Granite

      Product number

      U30-30/100GVia Sittbänk 1000 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/140GVia Sittbänk 1400 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/180GVia Sittbänk 1800 mm. Grå Bohus Granit

      Assembly and placement

      Delivered assembled

      Freestanding. Due to its high weight, Via Bänk is recommended in all cases and contexts to be placed on a solid surface that does not risk sinking over time. Ie hard surfaces such as asphalt, tiles, cast concrete or hard packed gravel surface. Via Bänk does not have lifting loops. When lifting the bench, which should always be done with machinery, lifting straps that can be looped under the bench are recommended. See installation instructions.

      Maintenance

      Clean as necessary. Use granite cleaners and follow the instructions.

      Download our general maintenance advice

      Character

      Heavy stable and sculptural bench that can be placed individually or in a longer row

    Spécifications techniques
    • Réference unique.viaduct-bench
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsBenches
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)460
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)410
    En rapport
    • Matériel principalPierre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)220
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-11 29 00
    • Titre OmniClassSite Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    Produits similaires

    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (66)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (7)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (14)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)