Publier vos produits
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
    Nola

    Work Desk table

    Traduit par Google,

    Work Desk est conçu pour fonctionner dans de nombreux environnements différents. Cours et toits terrasses d'entreprises, dans des parcs ou entre des bâtiments de l'espace public. Les bureaux sont disponibles en deux hauteurs différentes et comprennent également un dossier et des côtés surélevés pour plus d'intimité. Work Desk est développé en collaboration avec Superlab et Charlotte Petersson Troje.

    Spécification
    • Dimensions and weight

      Width: 110 cm
      Height: 120 cm
      Depth: 68 cm

      Materials

      Zinc plated and powder coated steel.
      Stainless Steel.
      High pressure laminate black core Lami Compact.

      Pulverlack satin glans 30 satin.

      Standard coloursRAL 6034


      Product number

      U19-25TWork Desk, sitting height

      U05-25T/STÅ Work Desk, standing height

      Additional description number

      C for other colors, powdercoat only

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Maintenance:

      Download our general maintenance advice

      Variants:

      Desk in either sitting or standing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.work-desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsTables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)675
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (67)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (81)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (32)
    3.6 sur 5 étoiles 3.6 (18)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (35)
    4.5 sur 5 étoiles 4.5 (37)