Publier vos produits
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
NTech External Glass Railing System
    NorDan

    NTech External Glass Railing System

    Traduit par Google,

    Système de garde-corps extérieur en verre (balcon Juliette)

    Le garde-corps en verre est une option pour nos fenêtres et portes à ouverture vers l'intérieur NTech.

    Exigences réglementaires sur le marché britannique et IE ;
    Toutes les hauteurs nécessitent une hauteur de barrière minimale de 1100 mm à partir du niveau du sol fini et jusqu'au sommet de la barrière.
    Les balcons Juliet vitrés ne peuvent pas être utilisés au-dessus de 18 mètres en Angleterre et de 11 mètres en Écosse.
    BBA a testé la solution conformément aux normes BS EN 12600:2002 et BS 6180:2011.

    Les garde-corps en verre sont disponibles sur les produits NorDan suivants :
    - Toutes les fenêtres et portes NTech ouvrant vers l'intérieur (sauf : Fenêtre ouvrant vers l'intérieur à soufflet).
    - Avec ou sans alun. revêtement
    - Cadres 92 mm et 105 mm, y compris passifs.


    Spécification
    • Product features
      92mm & 105mm frames depth, including passive.
      Available on the following products;
      - ND, NS, FV, IF, OD, OS, O2, OG, OF, 1I, 2I

      Technical specification
      Glazing Options:
      - FL 8mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 8mm Toughened/Polished Edges - 16,76#
      - FL 6mm Toughened/DG-41 0,76mm/FL 6mm Toughened/Polished Edges - 12,76# (max width 1800mm)
      Exterior material – Aluminium/Glass
      Interior material – Aluminium/Glass

      Limit value
      - Glass railing can be fitted outside opening sashes: Frame to frame, frame to mullion and mullion to mullion. 
      - Max. and min. sizes. The height can vary from 509mm to 1309mm. The width can vary from 228mm to 2200mm.
      - The weight of the glass railing is included in the total weight on the product (window/door)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.NORDAN-EN-UR
    • Famille de produitsSoundGuard
    • Groupe de produitsSoundGuard (standard IGU)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows