Publier vos produits
Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 15 Degree Pressed Bend, FLI

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude pressé FB 15° se connecte aux autres composants de conduit à l'aide des brides de type FLI retenues par le bord plat à chaque extrémité. Les brides lâches permettent une rotation pour faciliter l'installation.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 45° et 30°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 100-315 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 120FLI 15Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100151.5Galv0,9mm0,968210002501‍
    120151.5Galv0,9mm1,018210002506‍
    125151.5Galv0,9mm1,018210002511‍
    140151.5Galv0,9mm1,768210002516‍
    150151.5Galv0,9mm0,998210002521‍
    160151.5Galv0,9mm1,018210002526‍
    180151.5Galv0,9mm1,208210002531‍
    200151.5Galv0,9mm2,358210002536‍
    225151.5Galv0,9mm3,008210002541‍
    250151.5Galv0,9mm2,868210002546‍
    300151.5Galv0,9mm3,508210002551‍
    315151.5Galv0,9mm4,098210002556‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-15deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie