Publier vos produits
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Traduit par Google,

Nordfab FB Ducting présente un bord plat sur les extrémités de connexion. Ce coude pressé FB 30° se connecte aux autres composants de conduit à l'aide des brides de type FLI retenues par le bord plat à chaque extrémité. Les brides lâches permettent une rotation pour faciliter l'installation.

Les coudes FB sont également disponibles dans des angles de 90°, 60°, 45° et 15°.

- Construction en acier galvanisé d'une épaisseur d'acier de 0,9 mm
- Rayon = 1,5 x D
- Disponible dans les tailles Ø 80-315 mm, voir les numéros d'article ci-dessous

Le système de conduits FB est utilisé dans les systèmes de dépoussiérage/ventilation de processus dans une grande variété d’industries.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Courbe Pressé Galv 0,9mm 160FLI 30Deg R=1,5

Spécification
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsBends
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie