Publier vos produits
RGSM Manual Diverter Valve

RGSM Manual Diverter Valve

Traduit par Google,

Conçus pour des changements rapides entre deux flux et idéaux pour le transport de particules de poussière, nos inverseurs sont conformes à la directive européenne sur les machines (98/37/CE) et sont fabriqués en standard en acier doux peint de 2 et 3 mm.

Opération
• Le registre doit être connecté à de l'air comprimé propre et sec.
• Pression de service normale : 0,6 MPa (6 bar)
• Pression maximale : 1,0 MPa (10 bars)
• Temp. plage : 80° C (air sec 20° C)

Finition
• Bleu RAL5010

EXEMPLE DE COMMANDE :
Inverseur RGSM Manuel MS 2 et 3mm 160QF/FB 45Deg RAL 5010

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    125Mild Steel2 and 3mm40014,048210000842‍
    150Mild Steel2 and 3mm49517,048210000844‍
    160Mild Steel2 and 3mm49517,048210000845‍
    180Mild Steel2 and 3mm56017,048210000846‍
    200Mild Steel2 and 3mm56020,048210000847‍
    250Mild Steel2 and 3mm85520,048210000849‍
    300Mild Steel2 and 3mm94023,048210000850‍
    350Mild Steel2 and 3mm100025,68210000852‍
    400Mild Steel2 and 3mm107029,258210000853‍
    450Mild Steel2 and 3mm112532,98210000854‍
    500Mild Steel2 and 3mm131536,578210000855‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-fb-rgsm-manual-diverter-valve
  • Famille de produitsFB Ducting
  • Groupe de produitsDiverter Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie