Publier vos produits
HV SBBA Manual Damper

HV SBBA Manual Damper

Traduit par Google,

Le SBBA est un amortisseur à glissière circulaire pour une fermeture étanche. En position fermée, le registre est hermétique et silencieux. Étant donné qu'il n'y a pas de clapet dans le flux d'air en position ouverte, le registre est adapté à une utilisation dans des systèmes pour air chargé de poussière. Le registre est utilisé pour fermer les points d'extraction sur les machines et dans les lieux de travail actuellement non utilisés.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Amortisseur Manuel SBBA Galv 76RO

Spécification
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-sbba-manual-damper
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie