Publier vos produits
HV SBBB Automatic Damper

HV SBBB Automatic Damper

Traduit par Google,

Le SBBB est un amortisseur à glissière automatique circulaire alimenté par air comprimé pour une fermeture rapide et étanche. Le registre s'ouvrant et se fermant automatiquement, l'extraction se concentre toujours sur les connexions, les points d'extraction ou les machines actuellement en fonctionnement. Cela maximise la puissance d’extraction, avec en prime une consommation d’énergie réduite.

• Le registre doit être connecté à de l'air comprimé propre et sec.
• Pression de service 5-8 bars
• Température maximale 80°C
• Tension : 230 V CA (bobines pour 24-48-110 V CA et CC en option)

EXEMPLE DE COMMANDE :
Amortisseur Automatique SBBB Galv 102RO 230VAC

Spécification
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    50Galv24 VDC1,908210004696‍
    50Galv24 VAC1,908210004692‍
    50Galv230 VAC1,908210004688‍
    50Galv24 VDC Ex1,908210004700‍
    50Galv120 VAC1,908210004684‍
    63Galv24 VAC2,108210004693‍
    63Galv230 VAC2,108210004689‍
    63Galv120 VAC2,108210004685‍
    63Galv24 VDC Ex2,108210004701‍
    63Galv24 VDC2,108210004697‍
    76Galv24 VAC2,468210004694‍
    76Galv230 VAC2,468210004690‍
    76Galv120 VAC2,468210004686‍
    76Galv24 VDC2,468210004698‍
    76Galv24 VDC Ex2,468210004702‍
    102Galv120 VAC3,708210004687‍
    102Galv24 VDC Ex3,708210004703‍
    102Galv24 VAC3,708210004695‍
    102Galv230 VAC3,708210004691‍
    102Galv24 VDC3,708210004699‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-hv-sbbb-automatic-damper
  • Famille de produitsHigh Vacuum
  • Groupe de produitsDampers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie