Publier vos produits
Mild Steel End Cap RBAD

Mild Steel End Cap RBAD

Traduit par Google,

Couche de fond et de finition RAL 7032, 50 microns, teneur en zinc. 70%. Température de fonctionnement maximale recommandée pour le traitement de surface 80°C.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Embout MS 2mm 450mm RAL 7032

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    100MS2mm0,168210003391‍
    120MS2mm0,228210003392‍
    125MS2mm0,238210003393‍
    140MS2mm0,298210003394‍
    150MS2mm0,338210003395‍
    160MS2mm0,378210003396‍
    180MS2mm0,468210003397‍
    200MS2mm0,568210003398‍
    225MS2mm0,708210003399‍
    250MS2mm0,958210003400‍
    300MS2mm1,238210003401‍
    315MS2mm1,348210003402‍
    350MS2mm1,658210003403‍
    400MS2mm2,138210003404‍
    450MS2mm2,568210003405‍
    500MS2mm3,298210003406‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-ms-end-cap-rbad
  • Famille de produitsMild Steel
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie