Publier vos produits
QF Duct L=2m

QF Duct L=2m

Traduit par Google,

Nordfab a ajouté des longueurs de conduits de 2 mètres entièrement soudées au laser à notre gamme de produits existante. La longueur de 2 mètres est disponible avec des diamètres compris entre 80 et 400 mm, des épaisseurs allant de 0,6 à 2,0 mm, et sera disponible en acier galvanisé, acier inoxydable, acier noir et aluminium. Les soudures solides sur les conduits soudés (W) Quick-Fit (Ø 80 mm – 400 mm) de Nordfab empêchent les fuites, ce qui permet d'économiser des coûts énergétiques. Les diamètres supérieurs à 400 mm sont fabriqués avec une couture formée par verrouillage.

Le conduit le plus rapide au monde est devenu encore plus rapide

Les conduits Nordfab Quick-Fit permettent de gagner du temps et de réduire les coûts lors de l'installation dans les systèmes de ventilation de processus/de dépoussiérage. Le conduit de 2 mètres offre un moyen plus efficace de planifier les conduits, en utilisant moins de pièces et moins de joints. En d’autres termes, le conduit le plus rapide au monde est devenu encore plus rapide !

Facile à installer

Les bords roulés Quick-Fit permettent des connexions rapides et faciles avec le clip Quick-Fit lors de l'installation, de l'extension ou du démontage de conduits. Le conduit Quick-Fit peut facilement être réutilisé après le nettoyage ou lors du déplacement de machines lors de changements en atelier.
Comment installer les conduits Quick-Fit

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm20002.88240020381‍
    100Galv0,7mm20003.58240020384‍
    125Galv0,7mm20004.38240020387‍
    140Galv0,7mm20004.88240020390‍
    150Galv0,7mm20005.28240020393‍
    160Galv0,7mm20005.58240020396‍
    180Galv0,7mm20006.28240020399‍
    200Galv0,7mm20006.98240020402‍
    224Galv0,7mm20007.78240020405‍
    250Galv0,7mm20008.68240020408‍
    300Galv0,7mm200010.48240020411‍
    315Galv0,7mm200010.98240020414‍
    350Galv0,7mm200012.18240020417‍
    400Galv0,9mm200017.78240020420‍
    450Galv0,9mm2000208240020423‍
    500Galv0,9mm200022.28240020426‍
    560Galv0,9mm200024.88240020429‍
    630Galv0,9mm2000288240020432‍
    710Galv0,9mm200031.58240020435‍
    80304SS0,7mm20002.88240020721‍
    100304SS0,7mm20003.58240020724‍
    125304SS0,7mm20004.38240020727‍
    140304SS0,7mm20004.88240020730‍
    150304SS0,7mm20005.28240020733‍
    160304SS0,7mm20005.58240020736‍
    180304SS0,7mm20006.28240020739‍
    200304SS0,7mm20006.98240020742‍
    224304SS0,7mm20007.78240020745‍
    250304SS0,7mm20008.68240020748‍
    300304SS0,7mm200010.48240020751‍
    315304SS0,7mm200010.98240020754‍
    350304SS0,7mm200012.18240020757‍
    400304SS0,7mm200013.88240020760‍
    450304SS0,7mm200015.58240020763‍
    500304SS0,7mm200017.38240020766‍
    560304SS0,7mm200019.38240020769‍
    630304SS0,7mm200021.78240020772‍
    710304SS0,7mm200024.58240020775‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-duct-2-meter-length
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie