Publier vos produits
Flexible Polyurethane Hose PU4

Flexible Polyurethane Hose PU4

Traduit par Google,

Tuyau en polyuréthane avec hélice en acier incorporée.

- 0,4 mm d'épaisseur, également disponible 0,7 mm
- Disponible dans les tailles Ø 051-305
- Disponible en longueurs de 5 ou 10 mètres, voir les numéros d'article ci-dessous

EXEMPLE DE COMMANDE :
Tuyau Polyuréthane 63mm L=10m PU4

Spécification
  • ø A (mm)L mmMaterialWeight(kg)Item No.
    515Polyurethane1,1540375956‍
    5110Polyurethane2,3040375957‍
    635Polyurethane1,6540375958‍
    6310Polyurethane3,4040375959‍
    765Polyurethane1,7540375960‍
    7610Polyurethane4,3040375961‍
    825Polyurethane2,3040375962‍
    8210Polyurethane4,6040375963‍
    1025Polyurethane2,5540375964‍
    10210Polyurethane5,1040375965‍
    1275Polyurethane3,1540375966‍
    12710Polyurethane6,3040375967‍
    1525Polyurethane3,7540375968‍
    15210Polyurethane7,5040375969‍
    1655Polyurethane4,0840375970‍
    16510Polyurethane8,1640375971‍
    1825Polyurethane4,3040375972‍
    18210Polyurethane8,6040375973‍
    2035Polyurethane5,1040375974‍
    20310Polyurethane10,2040375975‍
    2295Polyurethane5,5040375976‍
    22910Polyurethane11,0040375977‍
    2545Polyurethane6,4040375978‍
    25410Polyurethane12,8040375979‍
    3055Polyurethane7,7040375980‍
    30510Polyurethane15,4040375981‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-flexible-polyurethane-hose-pu4-t-4
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsHose & Clamps
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie