Publier vos produits
QF Hose Adapter

QF Hose Adapter

Traduit par Google,

L'adaptateur permet une connexion rapide des conduits QF et QFS au tuyau.

Construction en acier galvanisé ou 304SS


EXEMPLE DE COMMANDE :
Adaptateur Tuyau Galv 0,7mm 300QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm580,18210000019‍
    100Galv0,7mm580,128210000020‍
    125Galv0,7mm580,158210000021‍
    140Galv0,7mm580,178210000022‍
    150Galv0,7mm580,188210000023‍
    160Galv0,7mm580,198210000024‍
    180Galv0,7mm580,238210000025‍
    200Galv0,7mm580,258210000026‍
    224Galv0,7mm580,288210000027‍
    250Galv0,7mm580,328210000028‍
    300Galv0,7mm580,398210000029‍
    315Galv0,7mm580,418210000030‍
    350Galv0,7mm580,468210000031‍
    400Galv0,9mm580,688210000032‍
    450Galv0,9mm580,768210000033‍
    500Galv0,9mm580,848210000034‍
    560Galv0,9mm580,958210000035‍
    630Galv0,9mm581,068210000036‍
    710Galv0,9mm581,28210000037‍
    80304SS0,7mm580,238210003440‍
    100304SS0,7mm580,18210003441‍
    125304SS0,7mm580,138210003442‍
    140304SS0,7mm580,148210003443‍
    150304SS0,7mm580,188210003444‍
    160304SS0,7mm580,28210003445‍
    180304SS0,7mm580,238210003446‍
    200304SS0,7mm580,268210003447‍
    224304SS0,7mm580,38210003448‍
    250304SS0,7mm580,318210003449‍
    300304SS0,7mm580,48210003450‍
    315304SS0,7mm580,448210003451‍
    350304SS0,7mm580,448210003452‍
    400304SS0,7mm580,548210003453‍
    450304SS0,7mm580,598210003454‍
    500304SS0,7mm580,638210003455‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qf-hose-adapter
  • Famille de produitsQF Ducting
  • Groupe de produitsAdapters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireStainless steel 304
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie