Publier vos produits
QFS Slip Duct Kit

QFS Slip Duct Kit

Traduit par Google,

Le conduit coulissant est utilisé pour permettre un réglage variable de la longueur du système de conduits QFS.

QFS Slip Duct dans la version scellée comprend,
- 1 Gaine Coulissante dim. ØXXX
- 1 PCS. Clip QFS
- 2 pièces. Joints toriques
- 1 joint d'extrémité de conduit

Conduit scellé Nordfab® QFS
• Les conduits étanches QF® offrent une gamme complète de diamètres et d'accessoires pour des installations professionnelles faciles à fixer.
• Fabriqués en acier galvanisé ou en acier inoxydable avec des joints soudés au laser, qui ont des surfaces internes plus lisses et offrent une résistance aux fuites considérablement améliorée, les conduits Nordfab offrent une solution imbattable pour toutes les tâches générales d'extraction de poussière.
• Le clip Quick-Fit® est doté d'un joint d'étanchéité aux dimensions généreuses maintenu fermement en place par une action de serrage positive excentrée sur les colliers roulés aux extrémités du conduit à assembler. Pour plus de sécurité, une goupille de verrouillage peut être insérée.
• Tous les coudes, branches, réducteurs et autres éléments comportant des joints ou des colliers sont calfeutrés. Lors du clipsage des conduits, un joint en nitrile supplémentaire est placé entre les pièces pour éviter les fuites.

EXEMPLE DE COMMANDE :
Conduit coulissant avec joint torique QFS Galv 0,7mm 80QF

Spécification
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm2780,398210001238‍
    100Galv0,7mm2780,648210001239‍
    125Galv0,7mm2780,788210001240‍
    140Galv0,7mm2780,848210001241‍
    150Galv0,7mm2781,038210001242‍
    160Galv0,7mm2781,158210001243‍
    180Galv0,7mm2711,358210001244‍
    200Galv0,7mm2711,538210001245‍
    224Galv0,7mm2711,658210001246‍
    250Galv0,7mm2711,878210001247‍
    300Galv0,7mm2622,278210001248‍
    315Galv0,7mm2622,538210001249‍
    350Galv0,7mm2622,828210001250‍
    400Galv0,9mm2623,118210001251‍
Spécifications techniques
  • Réference unique.en-qfs-slip-duct-kit
  • Famille de produitsQFS Ducting
  • Groupe de produitsDuct & Clips
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCRaccord de gaine
  • Code ETIMEG015540
  • Nom ETIMFittings, flanges and connectors
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Description de l'Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Code CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Numéro OmniClass23-33 49 00
  • Titre OmniClassHVAC Ductwork

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie