Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les coudes Quick-Fit ® de calibre 16 ont des extrémités roulées pour une utilisation avec des colliers Quick-Fit, permettant un montage/démontage et un déplacement rapides.
Disponible en 90°, 60°, 45° et 30° avec un rayon de 1,5. D'autres coudes CLR sont disponibles sur demande. Des coudes à long rayon de calibre 16 sont également disponibles.
Les coudes QF® en acier de calibre 16 sont constitués de fuseaux superposés et soudés par points. Une construction de calibre plus épais peut être la solution pour réduire la fréquence et le coût de remplacement des coudes usés dans les applications à forte usure.
Il s'agit d'un coude directionnel muni d'une flèche pour indiquer le sens d'écoulement.
- Disponible en galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
- Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72", et divers autres styles d'extrémité. Veuillez spécifier la direction si vous commandez des extrémités autres que QF.
- Des coudes de calibres encore plus lourds peuvent être fournis en construction soudée solide moyennant un coût supplémentaire. Calibres standard optionnels 22 ou 20, 18, 14, 12 et 10
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres. Polissage intérieur disponible sur demande moyennant un coût supplémentaire.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.