Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les adaptateurs de tuyaux Nordfab QF® permettent de raccorder les conduits Quick-Fit ® (QF) aux tuyaux flexibles. L'extrémité de raccordement du tuyau est perlée pour aider à maintenir le tuyau avec notre collier de serrage ou notre collier de serrage à pont.
À utiliser avec le tuyau flexible en caoutchouc noir Nordfab, le tuyau en caoutchouc transparent ou le tuyau en uréthane dissipateur statique.
- Disponible en acier galvanisé et 304SS (comme indiqué ci-dessous) ou en option 316SS ou acier au carbone
- Disponible avec des extrémités à brides dans des diamètres allant jusqu'à 72", et divers autres types d'extrémités
- Jauges optionnelles 18, 16, 14 et 12
- Les adaptateurs de tuyaux QF sont un produit Nordfab Now ®, de sorte que les articles dans les tailles et matériaux les plus couramment utilisés sont en stock et peuvent généralement être expédiés le lendemain de la passation de la commande.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les types d'extrémité personnalisés, les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.