Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Les adaptateurs de machine Nordfab QF® permettent une connexion facile des conduits Quick-Fit® (QF) aux machines nécessitant l'élimination de la poussière ou des fumées.
Les types d'extrémités vont de QF (bord roulé) à NOFIT (bord lisse). En cas d'extension, spécifiez l'ID ou l'OD souhaité de l'extrémité NOFIT. L'extension doit être dans la dimension ouverte maximale (0,3"), ou le produit est un réducteur.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/calibres.
Quick-Fit est utilisé dans une grande variété d'applications, partout où la collecte de poussière ou le transfert de particules fines sont nécessaires. Quick-Fit permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation, est facile à nettoyer, s'adapte aux conduits existants et est facilement réutilisé lors des reconfigurations d'atelier. Découvrez pourquoi Quick-Fit peut être la meilleure solution pour vous.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |