Nordfab fabrique des conduits destinés aux systèmes de captage de poussières, de brouillards et de fumées. L'air contaminé est acheminé des machines ou des procédés vers un collecteur/filtre via des tuyaux QF et d'autres conduits à montage rapide, ce qui permet d'obtenir un air plus pur dans les espaces de travail.
Le tuyau Nordfab® QF en acier galvanisé extra durable de calibre 14 avec extrémités roulées Quick-Fit® (QF) permet une installation ou un démontage rapide et facile à l'aide de notre collier de serrage Quick-Fit.
Le tuyau QF de calibre 14 est doté d'un joint solide soudé au plasma qui assure une étanchéité parfaite. L'élimination des fuites d'air améliore l'efficacité du système de dépoussiérage et permet de réaliser des économies d'énergie.
• Disponible avec des extrémités à bride dans des diamètres allant jusqu'à 72 pouces et d'autres types d'extrémités variés
• D'autres calibres disponibles incluent 22, 20, 18, 16, 12 et 10
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériaux/jauges.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |