Nordfab fabrique des conduits destinés à être utilisés dans les systèmes de collecte de poussière, de brouillard et de fumée.
Notre déflecteur d'air standard (SD) est un déflecteur d'air léger qui ne sacrifie pas la puissance. Il évacue l'air uniquement des machines industrielles pendant leur fonctionnement, ce qui augmente l'aspiration à tous les autres points du système et réduit la quantité d'air chaud ou froid évacué de la zone de travail, ce qui permet d'économiser sur les coûts de ventilation.
Conçu pour des années d'utilisation continue dans les conditions les plus exigeantes, notre inverseur automatique SD est couvert par une garantie d'un an. L'unité standard est une construction robuste en acier galvanisé de calibre 14 ou en acier inoxydable 304 avec joints boulonnés (acier inoxydable 316 ou acier au carbone en option). Roulements à bride robustes et joint en caoutchouc dans une porte en acier de calibre 14. Le joint en caoutchouc est un composé polymère de 1/4" d'épaisseur n° AB-3205. Les vannes de dérivation automatique ont des cylindres magnétiques simples avec un corps galvanisé ou en acier inoxydable et une tige en acier. Le solénoïde a un boîtier en plastique.
Contactez Nordfab ou votre revendeur Nordfab local pour obtenir de l'aide sur les tailles plus grandes et les options de matériau/type d'extrémité.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
États-Unis |
Îles Vierges britanniques |
Mexique |
Panama |
Porto Rico |
Saint-Martin |