Le foyer à accumulation de chaleur Nordpeis Salzburg L est un foyer à accumulation de chaleur. Les foyers à accumulation de chaleur se distinguent des autres foyers par le fait qu'ils fournissent de la chaleur sur une longue période, y compris à la fin du chauffage. Le Salzburg est doté d'un long système de canaux avec un noyau absorbant en PowerStone, ce qui permet un chauffage vraiment agréable et efficace. Avec seulement quelques cycles de chauffage, le Salzburg fournit de la chaleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous chauffez votre maison avec un foyer à accumulation de chaleur, vous économisez à la fois de l'argent et l'environnement. Le Salzburg L peut être fourni avec des éléments supplémentaires pour une variante plus haute et peut également être raccordé à une alimentation en air externe.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Espagne |
Finlande |
France |
Italie |
Norvège |
Portugal |
Suède |