Le foyer à accumulation de chaleur Nordpeis Salzburg XL est le plus grand de nos foyers à accumulation de chaleur. Les foyers à accumulation de chaleur se distinguent des autres foyers par leur capacité à fournir de la chaleur sur une longue période, y compris à la fin du chauffage. Le foyer à accumulation de chaleur Salzburg est doté d'un long système de conduits avec un noyau absorbant en PowerStone, ce qui permet un chauffage vraiment agréable et efficace. Avec seulement quelques cycles de chauffage, le foyer à accumulation de chaleur Salzburg fournit de la chaleur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous chauffez votre maison avec un foyer à accumulation de chaleur, vous économisez de l'argent et préservez l'environnement. Le foyer à accumulation de chaleur Salzburg XL peut être fourni avec des éléments supplémentaires pour une variante plus haute et peut également être raccordé à une alimentation en air externe.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Espagne |
Finlande |
France |
Italie |
Norvège |
Portugal |
Suède |