Publier vos produits
Emergency Lighting Europrisma
Normagrup

Emergency Lighting Europrisma

Traduit par Google,

Europrisma : conçu pour les environnements les plus exigeants.

La gamme Europrisma est conçue pour garantir un fonctionnement fiable dans les installations les plus exigeantes. Sa large gamme d'options lumineuses et son indice de protection IP65 en font la solution idéale pour les applications industrielles. Le système enfichable permet une installation simple et rapide. Également disponible en version encastrée.

Points forts:

  • Large gamme d'options lumineuses
  • Haute protection : indice de protection IP65
  • Installation rapide et facile avec système enfichable
  • Disponible en versions apparentes et encastrées
Spécifications techniques
  • Réference unique.alumbrado-emergencia-europrisma
  • Famille de produitsEuroprisma
  • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72
  • Largeur (mm)361
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001957
  • Nom ETIMEmergency luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting