Publier vos produits
Emergency Lighting Excellence
Normagrup

Emergency Lighting Excellence

Traduit par Google,

EXCELLENCE : là où le design rencontre la fonctionnalité.

La gamme EXCELLENCE incarne notre engagement à allier esthétique et performance. Fabriquée en PC haute qualité, son design élégant est idéal pour une installation murale, au plafond ou encastrée. Elle est disponible en quatre versions : Standard, Autotest, DALI et pour systèmes de batterie centralisée (24 V et 230 V).

Grâce à son système enfichable et à son installation semi-encastrée, sans accessoires supplémentaires, l'installation est rapide et économique. Ses conduites séparées permettent de contrôler le mode de fonctionnement (maintenu ou non).

Points forts:

  • Conception élégante dans un PC de haute qualité pour plusieurs types d'installation
  • Disponible en versions Standard, Autotest, DALI et Batterie Centrale (24V / 230V)
  • Installation rapide avec système enfichable et option semi-encastrée
  • Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire pour le montage encastré
  • Lignes séparées pour sélectionner le mode maintenu ou non maintenu
Spécifications techniques
  • Réference unique.alumbrado-emergencia-excellence
  • Famille de produitsExcellence
  • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)81
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)163
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001957
  • Nom ETIMEmergency luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie