Publier vos produits
Emergency Lighting Via R
Normagrup

Emergency Lighting Via R

Traduit par Google,

"Le luminaire de secours LED Via introduit un nouveau concept d'éclairage de secours, privilégiant l'efficacité lumineuse et énergétique en exploitant les avantages techniques de la technologie LED."

Sa version encastrée au plafond s'intègre parfaitement aux intérieurs les plus sophistiqués grâce à sa forme circulaire et à son format compact. Avec un diamètre de seulement 50 mm, il est compatible avec la plupart des anneaux de lampes dichroïques existants, simplifiant ainsi considérablement son installation.

"Via R est la solution encastrée au plafond, présentée en deux versions selon l'indice IP : Via R IP40 et Via R IP65."

Points forts:

  • Concept d'éclairage de secours innovant utilisant la technologie LED
  • Haute efficacité lumineuse et énergétique
  • Version encastrée au plafond avec un design circulaire élégant
  • Le diamètre compact de 50 mm s'adapte à la plupart des anneaux de lampe dichroïque
  • Installation simple et transparente
  • Deux options d'indice IP : Via R IP40 et Via R IP65
  • Intégration discrète avec des designs intérieurs modernes
Spécification
  • Via R is the embedded to the ceiling solution, presented in two versions depending on the IP rating: Via R IP40 and Via R IP65.
Spécifications techniques
  • Réference unique.alumbrado-emergencia-via-r
  • Famille de produitsVia
  • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-09-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)33
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001957
  • Nom ETIMEmergency luminaire
  • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 13
  • Titre OmniClassEmergency Lighting

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie