Publier vos produits
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
Emergency Lighting Zip
    Normagrup

    Emergency Lighting Zip

    Traduit par Google,

    « ZIP offre la solution d'éclairage de secours la plus compacte du marché. »

    Avec un diamètre de seulement 19,5 mm dans sa version encastrée et de 14 mm pour les plafonds à lattes, il excelle à s'intégrer parfaitement dans n'importe quel espace ou projet architectural, passant pratiquement inaperçu tout en offrant une sécurité maximale avec une uniformité et une couverture exceptionnelles.

    Points forts:

    • Conception ultra-compacte : 19,5 mm (encastré), 14 mm (plafonds à lattes)
    • Intégration discrète dans tout espace architectural
    • Performances de sécurité maximales
    • Uniformité et couverture lumineuse exceptionnelles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alumbrado-emergencia-zip
    • Famille de produitsZip
    • Groupe de produitsAlumbrado emergencia
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-09-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)20
    • Largeur (mm)20
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001957
    • Nom ETIMEmergency luminaire
    • Code CSI MasterFormat 201426 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Emergency Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 13
    • Titre OmniClassEmergency Lighting

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie