Publier vos produits
Dorfin Recessed downlight
Dorfin Recessed downlight
Dorfin Recessed downlight
Dorfin Recessed downlight
Dorfin Recessed downlight
Dorfin Recessed downlight
    Normagrup

    Dorfin Recessed downlight

    Traduit par Google,

    DORFIN : Downlight orientable.

    DORFIN est un downlight orientable, de forme ronde ou carrée, entièrement en fonte d'aluminium et doté d'un réflecteur en polycarbonate technique à haute réflexion. Son équipement électrique séparé permet une inclinaison à 85° et une rotation à 355°. Disponible en blanc, gris ou noir, il peut être fourni sans diffuseur, avec verre opale ou avec réflecteur intensif.

    Points forts:

    • Downlight orientable avec inclinaison de 85º et rotation de 355º.
    • Plusieurs finitions et options de diffuseurs.
    • Fabriqué en aluminium moulé avec réflecteur en polycarbonate.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.dorfin-recessed-downlight
    • Famille de produitsDorfin
    • Groupe de produitsRecessed downlight
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-28
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)131
    En rapport
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001959
    • Nom ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Numéro OmniClass23-35 47 23
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie