Publier vos produits
Output addressable module - M701
Archivé

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M701
  • Famille de produitsFire Products
  • Groupe de produitsAntincendio
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)94
  • Largeur (mm)93
  • Profondeur (mm)23
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)0.11
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAppareil électrique
  • Nom UNSPSCFire alarm systems
  • Code UNSPSC46191505
  • Code Uniclass 2015Ac_15_15_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm systems surveying
  • Code CSI MasterFormat 201428 13 33.36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Control Interfaces to Fire Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 29 00
  • Titre OmniClassFire Detection Devices
  • Code CSI UniFormat IID4090
  • Titre CSI UniFormat IIOther Fire Protection Systems