Le premier thermostat de chauffage par le sol compatible WiFi de l'industrie. Le thermostat programmable peut être contrôlé à l'aide d'une application mobile pour smartphone (iOS et Android) ou d'un navigateur Web. Le Wi-Fi se connecte facilement au réseau Wi-Fi de votre maison. Compatible 802.11 b/g/n et un réseau entièrement sécurisé WPA et WPA2. Facile à utiliser - Assistant de configuration et mode de test pour garantir une installation correcte. Préférences personnalisées - Définissez des préférences personnalisées allant des langues (anglais/français/espagnol), horloge 12 ou 24 heures, C° ou F°, à la luminosité de l'écran. Cadre Design Element-High Gloss avec une superposition moderne en acrylique transparent sans bordure. Lorsque vous incluez une ampoule intelligente WiFi Euri : Ajoutez de la simplicité, de l'efficacité et de la couleur à chaque maison, cette ampoule LED Wi-Fi intelligente vous permet de contrôler l'éclairage de votre maison de n'importe où. Parce qu'aucun concentrateur n'est requis, votre ampoule intelligente se connectera simplement au Wi-Fi de votre maison pour être contrôlée sans effort avec l'application mobile gratuite Life in Sync pour smartphones et tablettes (iOS et Android). D'une simple pression du doigt, vous pouvez configurer votre ampoule pour qu'elle s'allume ou s'éteigne selon votre emploi du temps, choisir parmi 16 millions d'options de couleurs différentes ou créer une scène colorée à revisiter. À l'aide de simples commandes vocales avec Alexa ou l'assistant de Google, vous pouvez atténuer ou éclaircir vos ampoules, choisir la température de couleur parfaite (2000K-5000K), ou allumer ou éteindre sans avoir à vous déplacer. Synchronisez les lumières de votre vie avec l'application gratuite Life in Sync d'Euri Lighting et l'ampoule LED Smart Wi-Fi.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |